Gázrugó acél 26200-0819200X200
- Alkalmas fedelek és burkolatok ellenőrzött megemelésére és leengedésére
- Egyedileg feltölthető
- Töltőerő utólagos csökkentése visszacsapó szelep révén
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
40,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Gázrugó
Alaptest
anyaga
acél
D1=Házátmérő
19
D=szárátmérő
8
F1=Kitoló erő (N)
200
F1=min./max. (N)
50-700
D2
M8
L
470
L1
10
Löket
S
200
Méret
08/19
Progresszió
%
30
UN-sz.
UN 3164
UNSPSC Code
31161702
veszélyességi osztály
Dangerous goods class 2.2
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
~ PFAS substance/s
PTFE,FKM
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél dugattyúrúd, nyomócső.
Töltőanyag: olaj, nitrogén.
Töltőanyag: olaj, nitrogén.
Kivitel
Keménykrómozott dugattyúrúd.
Ø4 dugattyúrúd esetén nemesacél.
Fekete lakkozott nyomócső.
Ø4 dugattyúrúd esetén nemesacél.
Fekete lakkozott nyomócső.
További információk
Az egyedileg feltöltött gázrugók nem cserélhetők.
A gázrugók karbantartást nem igénylő, önmagukban zárt rendszerek, amelyek nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve. A véghelyzet-csillapításhoz és a kenéshez külön meghatározott olajmennyiség található a gázrugók belső terében. A gázrugók a nyomócső hernyócsavarjában egy visszacsapó szeleppel rendelkeznek, amivel utólag csökkenthető a kitolóerő.
A 04/12 és 06/15 méretű gázrugókat lefelé mutató dugattyúrúddal kell tárolni és beszerelni. A 08/19 mérettől kezdve a tárolás és a felszerelés módja tetszőleges. A véghelyzet-csillapítás azonban csak akkor hatékony, ha a dugattyúrúd lefelé mutat.
A gázrugók feltöltésekor a fizikai jellemzőkből eredően a névleges kitolóerő eltérése lép fel ±5 % tartományban.
A gázrugók nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve, és felnyitásuk vagy túlterhelésük semmilyen körülmények között sem megengedett.
A gázrugók karbantartást nem igénylő, önmagukban zárt rendszerek, amelyek nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve. A véghelyzet-csillapításhoz és a kenéshez külön meghatározott olajmennyiség található a gázrugók belső terében. A gázrugók a nyomócső hernyócsavarjában egy visszacsapó szeleppel rendelkeznek, amivel utólag csökkenthető a kitolóerő.
A 04/12 és 06/15 méretű gázrugókat lefelé mutató dugattyúrúddal kell tárolni és beszerelni. A 08/19 mérettől kezdve a tárolás és a felszerelés módja tetszőleges. A véghelyzet-csillapítás azonban csak akkor hatékony, ha a dugattyúrúd lefelé mutat.
A gázrugók feltöltésekor a fizikai jellemzőkből eredően a névleges kitolóerő eltérése lép fel ±5 % tartományban.
A gázrugók nagy nyomású nitrogénnel vannak feltöltve, és felnyitásuk vagy túlterhelésük semmilyen körülmények között sem megengedett.
Egyedi igényre
Más kitolóerők.
lehetséges kitolóerő F1 (min. - max.)
Méret 04/12: 10 - 180 N
Méret 06/15: 40 - 400 N
Méret 08/19: 50 - 700 N
Méret 10/23: 100 - 1200 N
Méret 14/28: 150 - 2500 N
lehetséges kitolóerő F1 (min. - max.)
Méret 04/12: 10 - 180 N
Méret 06/15: 40 - 400 N
Méret 08/19: 50 - 700 N
Méret 10/23: 100 - 1200 N
Méret 14/28: 150 - 2500 N
Accessory
A csatlakozó alkatrészeket és burkolatokat lásd az itt látható ábrán.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.