Elasztomer rugó 80 Shore A poliuretán sárga 26091-10006380
- Lég- és testhang szigetelése és csillapítása
- Olajok és zsírokkal szemben ellenálló
- Nagy teherbírás
- Hosszú élettartam
- Karbantartásmentes
Mennyiségi egység
29,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Elasztomer rugó
Kivitel 1
80 Shore A
Alaptest
anyaga
poliuretán
Alaptest
színe
sárga
D1=Csapátmérő
21
D=külső átmérő
100
L0=Hossz
63
UNSPSC Code
31161701
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
Poliuretán.
Kivitel
Keménység: közepes, 80±5 Shore A.
Szín sárga.
Szín sárga.
További információk
Az elasztomer rugók nagy terhelhetőségükkel, hosszú élettartamukkal és a teljes karbantartásmentességnek köszönhető nagyfokú gazdaságosságukkal tűnnek ki. Ezen kívül különleges védelmet kínálnak az emberek és a gépek számára azzal, hogy túlterhelés miatt a rugók nem törnek el.
A lég- és testhang megakadályozására és tompítására szolgálnak, és progresszív rugójellemzőket kínálnak tartósan jó teljesítmény mellett.
Ezen kívül ellenállóak a zsírokkal és olajokkal szemben, és megfelelnek a DIN ISO 10069-1 szabvány teljesítményre és minőségre vonatkozó előírásainak.
A lég- és testhang megakadályozására és tompítására szolgálnak, és progresszív rugójellemzőket kínálnak tartósan jó teljesítmény mellett.
Ezen kívül ellenállóak a zsírokkal és olajokkal szemben, és megfelelnek a DIN ISO 10069-1 szabvány teljesítményre és minőségre vonatkozó előírásainak.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.