text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csillapító lemez
Alaptest anyaga
poliéter-uretán
Alaptest színe
zöld
B=Szélesség
200
H=Magasság
25
L=Hossz
200
Dinamikus terhelési tartomány (N/mm²)
0,260
Statikus állandó terhelés (N/mm²)
0,170
Sűrűség (kg/m³)
460
UNSPSC Code
31161508
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
Poliéteruretán.
Kivitel
Zártcellás poliéteruretán.
További információk
A zártcellás poliéteruretán csillapító lapok hatékonyan képesek elnyelni az ütésszerű és a tartós terheléseket.

A csillapító lapok utólag megmunkálhatók és méretre szabhatók.
Ezen felül sorolni is lehet a csillapító lapokat egymás mellé a csillapítandó felület növelése érdekében.

Piros = puha.
Zöld = közepes.
Bordó = kemény.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig.
Egyedi igényre
További sűrűségek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak