text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Damping plate
Main material
polyether-urethane
Main colour
green
B=Width
200
H=Height
12,5
L=Length
200
Density (kg/m³)
460
Dynamic load range (N/mm²)
0,260
Permanent static load (N/mm²)
0,170
UNSPSC Code
31161508
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
Description

Anyag
Poliéteruretán.
Kivitel
Zártcellás poliéteruretán.
További információk
A zártcellás poliéteruretán csillapító lapok hatékonyan képesek elnyelni az ütésszerű és a tartós terheléseket.

A csillapító lapok utólag megmunkálhatók és méretre szabhatók.
Ezen felül sorolni is lehet a csillapító lapokat egymás mellé a csillapítandó felület növelése érdekében.

Piros = puha.
Zöld = közepes.
Bordó = kemény.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig.
Egyedi igényre
További sűrűségek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak