Csillapító lemez poliéter-uretán bordó 26150-1002501000
- Csillapító
- Rugalmas
- Hatékonyan elnyeli a sokkterheléseket
Mennyiségi egység
33,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csillapító lemez
Alaptest
anyaga
poliéter-uretán
Alaptest
színe
bordó
B=Szélesség
100
H=Magasság
25
L=Hossz
100
Dinamikus
terhelési tartomány
(N/mm²)
2,800
Statikus
állandó terhelés
(N/mm²)
1,900
Sűrűség
(kg/m³)
1000
UNSPSC Code
31161508
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
Poliéteruretán.
Kivitel
Zártcellás poliéteruretán.
További információk
A zártcellás poliéteruretán csillapító lapok hatékonyan képesek elnyelni az ütésszerű és a tartós terheléseket.
A csillapító lapok utólag megmunkálhatók és méretre szabhatók.
Ezen felül sorolni is lehet a csillapító lapokat egymás mellé a csillapítandó felület növelése érdekében.
Piros = puha.
Zöld = közepes.
Bordó = kemény.
A csillapító lapok utólag megmunkálhatók és méretre szabhatók.
Ezen felül sorolni is lehet a csillapító lapokat egymás mellé a csillapítandó felület növelése érdekében.
Piros = puha.
Zöld = közepes.
Bordó = kemény.
Hőmérséklet-tartomány
-30 °C-tól +70 °C-ig.
Egyedi igényre
További sűrűségek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.