Profilcsillapító tengelyirányban tompító co-poliészter elasztomer 26180-04720
- Vészleállításhoz, valamint rendszeres használathoz alkalmas
- Mikróbákkal, tengervízzel és vegyszerekkel szemben ellenálló
- Karbantartásmentes
- Beszerelésre kész
Sales unit
45,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Profile damper
Version 1
axial dampened
Main
material
co-polyester elastomer
D=outside diameter
47
G=Thread
M12
H=Height
41
L=thread length
12
D1
41
D2
60
Tightening
torque of
screws Nm
50
Travel
S
20
UNSPSC Code
31161701
max. energy absorption Nm per stroke by emergency stop
173
max. energy absorption Nm per stroke by permanent load
140
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
Description
Anyag
Co-poliészter elasztomer.
Kivitel
Anyagkeménység: Shore 55D.
További információk
Vészleállítási és hosszú idejű alkalmazáshoz.
Energiacsökkenés: 58% – 73%.
Dinamikus erőfelvétel: 870 N – 35190 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.
Az alakos csillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.
Környezet: Ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló ellenállóképesség UV-sugárzással és ózonnal szemben. Nem vesz fel vizet és nem duzzad.
Rögzítőcsavarok: speciális hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, anyaga 44SMn28 (automataacél SAE 1144), horganyzott:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással ISO 4762 szerint – 8.8 acél, fekete:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Alátétkonronggal DIN 125 szerint, acél, horganyzott.
Energiacsökkenés: 58% – 73%.
Dinamikus erőfelvétel: 870 N – 35190 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.
Az alakos csillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.
Környezet: Ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló ellenállóképesség UV-sugárzással és ózonnal szemben. Nem vesz fel vizet és nem duzzad.
Rögzítőcsavarok: speciális hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással, anyaga 44SMn28 (automataacél SAE 1144), horganyzott:
M6x10, M8x14, M12x18, M16x26
Hengeresfejű csavarok belső hatszög kulcsnyílással ISO 4762 szerint – 8.8 acél, fekete:
M3x6, M4x8**, M5x10**
** Alátétkonronggal DIN 125 szerint, acél, horganyzott.
Kullanım
Lineáris szánok és lineáris vezetékek, pneumatikus hengerek, manipulációs eszközök, gépek és berendezések
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +90 °C
Felszerelés
Beépítési helyzet: tetszés szerint.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.