text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Profilcsillapító
Kivitel 1
tengelyirányban finoman tompító
Alaptest anyaga
co-poliészter elasztomer
D=külső átmérő
40
G=Menet
M6
H=Magasság
38
L=menethossz
6
Csavarok meghúzási nyomatéka Nm
6
D1
34
D2
51
Löket S
19
Max. energia-felvétel löketenként Nm tartós terhelésnél
34
Max. energia-felvétel löketenként Nm vészleállásnál
42
UNSPSC Code
31161701
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
Co-poliészter elasztomer.
Kivitel
Anyagkeménység: Shore 40D.
További információk
Vészleállításhoz és tartós alkalmazáshoz.
Energia-leépítés: 35% – 64%.
Dinamikus erőfelvétel: 533 N – 10 110 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.

A struktúracsillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.

Környezet: ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló UV- és ózon-ellenállóképességgel. Nincs vízfelvétel és nincs feldagadás.
Kullanım
Lineáris szánok és lineáris vezetékek, pneumatikus hengerek, manipulációs eszközök, gépek és berendezések
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +90 °C
Felszerelés
Beépítési helyzet: tetszés szerint.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak