Profile damper radial dampened co-polyester elastomer 26184-03722
- Vészleállításhoz, valamint rendszeres használathoz alkalmas
- Mikróbákkal, tengervízzel és vegyszerekkel szemben ellenálló
- Karbantartásmentes
- Beszerelésre kész
Sales unit
11,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Profile damper
Version 1
radial dampened
Main
material
co-polyester elastomer
D=outside diameter
37
G=Thread
M5
H=Height
32
L=thread length
5
B
19
D1
50
Tightening
torque of
screws Nm
3
Travel
S
22
UNSPSC Code
31161701
max. energy absorption Nm per stroke by emergency stop
5,4
max. energy absorption Nm per stroke by permanent load
2,3
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
Description
Anyag
Co-poliészter elasztomer.
Kivitel
Anyagkeménység: Shore 40D.
További információk
Vészleállításhoz és tartós alkalmazáshoz.
Energia-leépítés: 25% – 45%.
Dinamikus erőfelvétel: 218 N – 3730 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.
A struktúracsillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.
Környezet: ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló UV- és ózon-ellenállóképességgel. Nincs vízfelvétel és nincs feldagadás.
Energia-leépítés: 25% – 45%.
Dinamikus erőfelvétel: 218 N – 3730 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.
A struktúracsillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.
Környezet: ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló UV- és ózon-ellenállóképességgel. Nincs vízfelvétel és nincs feldagadás.
Kullanım
Lineáris szánok és lineáris vezetékek, pneumatikus hengerek, bútoripar, gépek és berendezések
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +90 °C
Felszerelés
Beépítési helyzet: tetszés szerint.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.