Profilcsillapító sugárirányban tompító, kemény co-poliészter elasztomer 26186-03919
- Vészleállításhoz, valamint rendszeres használathoz alkalmas
- Mikróbákkal, tengervízzel és vegyszerekkel szemben ellenálló
- Karbantartásmentes
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
14,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Profilcsillapító
Kivitel 1
sugárirányban tompító, kemény
Alaptest
anyaga
co-poliészter elasztomer
D=külső átmérő
39
G=Menet
M5
H=Magasság
30
L=menethossz
5
B
19
Csavarok
meghúzási
nyomatéka Nm
3
D1
50
Löket
S
19
Max. energia-felvétel
löketenként Nm tartós terhelésnél
6
Max. energia-felvétel
löketenként Nm vészleállásnál
18
UNSPSC Code
31161701
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
Co-poliészter elasztomer.
Kivitel
Anyagkeménység: Shore 55D.
További információk
Vészleállításhoz és tartós alkalmazáshoz.
Energia-leépítés: 39% – 62%.
Dinamikus erőfelvétel: 550 N – 7440 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.
A struktúracsillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.
Környezet: ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló UV- és ózon-ellenállóképességgel. Nincs vízfelvétel és nincs feldagadás.
Energia-leépítés: 39% – 62%.
Dinamikus erőfelvétel: 550 N – 7440 N.
Ráfutási sebesség: max. 5 m/s.
A struktúracsillapítók nem igényelnek karbantartást, beépítésre készen, speciális rögzítőcsavarral kerülnek kiszállításra.
Környezet: ellenáll mikróbáknak, tengervíznek, vegyszereknek, kiváló UV- és ózon-ellenállóképességgel. Nincs vízfelvétel és nincs feldagadás.
Kullanım
Lineáris szánok és lineáris vezetékek, pneumatikus hengerek, bútoripar, gépek és berendezések
Hőmérséklet-tartomány
-40 °C – +90 °C
Felszerelés
Beépítési helyzet: tetszés szerint.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
A rögzítőcsavart LOCTITE-tal kell biztosítani.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.