Trapézmenetes anya Jobbos menet vörösöntvény 24006-401413
- Megfelel a DIN 103 szabvány által előírt méreteknek és követelményeknek
- Kis és közepes sebességű mozgató hajtásokhoz
- Jó kényszerfutási tulajdonságok acélorsókon
Mennyiségi egység
206,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Trapézmenetes anya
Kivitel 1
Jobbos menet
Kivitel 2
két bekezdésű
Alaptest
anyaga
vörösöntvény
D1=Szárátmérő
63
D2=Karima átmérő
95
DxP=menet
Tr 40x14 P7
L=Hossz
66
D3
78
D4
9
L1
16
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Vörösöntvény Rg7.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.
Kis és közepes sebességű mozgató hajtásokhoz. Kenőanyag hiánya esetén a vörösöntvényből készült trapézmenetes anyák jó kényszerfutási tulajdonságokkal rendelkeznek acélorsókon.
7H tűrésosztály.
Kis és közepes sebességű mozgató hajtásokhoz. Kenőanyag hiánya esetén a vörösöntvényből készült trapézmenetes anyák jó kényszerfutási tulajdonságokkal rendelkeznek acélorsókon.
7H tűrésosztály.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.