text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Trapézmenetes anya
Kivitel 1
Jobbos menet
Kivitel 2
két bekezdésű
Alaptest anyaga
vörösöntvény
D1=Szárátmérő
13
D2=Karima átmérő
25
DxP=menet
Tr 6x2 P1
L=Hossz
15
D3
19
D4
3,2
L1
5
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Vörösöntvény Rg7.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.

Kis és közepes sebességű mozgató hajtásokhoz. Kenőanyag hiánya esetén a vörösöntvényből készült trapézmenetes anyák jó kényszerfutási tulajdonságokkal rendelkeznek acélorsókon.

7H tűrésosztály.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak