Trapézmenetes orsó Jobbmenet, hengerelt edzett acél 24001-401411X1000
- Megfelel a DIN 103 szabvány által előírt méreteknek és követelményeknek
- Nyugalmi helyzetben nincs szükség külön biztosításra
- Nagy előtoló mozgás
- Nagy pontosság
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
115,87 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Trapézmenetes orsó
Kivitel 1
Jobbmenet, hengerelt
Kivitel 2
két bekezdésű
Alaptest
anyaga
edzett acél
DxP=menet
Tr 40x14 P7
L=Hossz
1000
Acélkulcs
1.0401
D1
max.
36,375
D1
min.
36,020
D2
30,5
UNSPSC Code
31171515
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
1.0401 betétedzett acél (C15) vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Hengerelt acél, fémtiszta.
Hengerelt nemesacél, fémtiszta.
Hengerelt nemesacél, fémtiszta.
További információk
Nagy pontosságú hengerelt trapézmenetes orsók.
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.
Két bekezdésű menetesorsók esetén az előtoló mozgás kétszer olyan nagy, mint az egy bekezdésű trapézmenetes orsók esetében. A nagy emelkedés miatt nincs önbiztosítás.
Két bekezdésű menetesorsó megnevezése a Tr 12x6 P3 példa alapján.
Tr = trapézmenet.
12 = külső átmérő.
6 = menetemelkedés (tengelyirányú mozgás egy fordulat esetén).
P3 = a két menetemelkedés közötti távolság.
7e tűrésosztály
0,3 / 300 mm emelkedési pontosság
Hossz ráhagyással fűrészelve, nem sorjátlanított végek.
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.
Két bekezdésű menetesorsók esetén az előtoló mozgás kétszer olyan nagy, mint az egy bekezdésű trapézmenetes orsók esetében. A nagy emelkedés miatt nincs önbiztosítás.
Két bekezdésű menetesorsó megnevezése a Tr 12x6 P3 példa alapján.
Tr = trapézmenet.
12 = külső átmérő.
6 = menetemelkedés (tengelyirányú mozgás egy fordulat esetén).
P3 = a két menetemelkedés közötti távolság.
7e tűrésosztály
0,3 / 300 mm emelkedési pontosság
Hossz ráhagyással fűrészelve, nem sorjátlanított végek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.