text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Trapézmenetes orsó
Kivitel 1
Jobbmenet, hengerelt
Kivitel 2
két bekezdésű
Alaptest anyaga
edzett acél
DxP=menet
Tr 24x10 P5
L=Hossz
1000
Acélkulcs
1.0401
D1 max.
21,394
D1 min.
21,094
D2
17,5
UNSPSC Code
31171515
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
1.0401 betétedzett acél (C15) vagy 1.4301 nemesacél.

Kivitel
Hengerelt acél, fémtiszta.
Hengerelt nemesacél, fémtiszta.
További információk
Nagy pontosságú hengerelt trapézmenetes orsók.
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.

Két bekezdésű menetesorsók esetén az előtoló mozgás kétszer olyan nagy, mint az egy bekezdésű trapézmenetes orsók esetében. A nagy emelkedés miatt nincs önbiztosítás.

Két bekezdésű menetesorsó megnevezése a Tr 12x6 P3 példa alapján.
Tr = trapézmenet.
12 = külső átmérő.
6 = menetemelkedés (tengelyirányú mozgás egy fordulat esetén).
P3 = a két menetemelkedés közötti távolság.

7e tűrésosztály
0,3 / 300 mm emelkedési pontosság
Hossz ráhagyással fűrészelve, nem sorjátlanított végek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought