Trapézmenetes orsó Jobbmenet, hengerelt nemesacél 24000-400712X1000
- Megfelel a DIN 103 szabvány által előírt méreteknek és követelményeknek
- Szabványos menetalakokban önzáróak
- Nyugalmi helyzetben nincs szükség külön biztosításra
- Nagy pontosság
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
194,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Trapézmenetes orsó
Kivitel 1
Jobbmenet, hengerelt
Kivitel 2
egymenetes
Alaptest
anyaga
nemesacél
DxP=menet
Tr 40x7
L=Hossz
1000
Acélkulcs
1.4301
D1
max.
36,375
D1
min.
36,020
D2
30,5
UNSPSC Code
31171515
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
1.0401 (C15) edzett acél vagy 1.4301 nemesacél (hengerelt 1.4305 nemesacél orsók).
Kivitel
Hengerelt acél, fémtiszta.
Nemesacél Tr 40x7 menetig hengerelve, azon túl forgatva, fémtiszta.
Nemesacél Tr 40x7 menetig hengerelve, azon túl forgatva, fémtiszta.
További információk
Nagy pontosságú hengerelt trapézmenetes orsók.
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.
A trapézmenetes orsó egy mozgó menet, amely relatív nagy súrlódással rendelkezik. Szabványos menetalakokban önzáróak. Előnye az, hogy nyugalmi helyzetben nem kell külön biztosítani.
7e tűrésosztály
0,3 / 300 mm emelkedési pontosság
Hossz ráhagyással fűrészelve, nem sorjátlanított végek.
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.
A trapézmenetes orsó egy mozgó menet, amely relatív nagy súrlódással rendelkezik. Szabványos menetalakokban önzáróak. Előnye az, hogy nyugalmi helyzetben nem kell külön biztosítani.
7e tűrésosztály
0,3 / 300 mm emelkedési pontosság
Hossz ráhagyással fűrészelve, nem sorjátlanított végek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.