text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Trapézmenetes orsó
Kivitel 1
Jobbmenet, hengerelt
Kivitel 2
egymenetes
Alaptest anyaga
nemesacél
DxP=menet
Tr 20x4
L=Hossz
1000
Acélkulcs
1.4301
D1 max.
17,905
D1 min.
17,640
D2
14,8
UNSPSC Code
31171515
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
1.0401 (C15) edzett acél vagy 1.4301 nemesacél (hengerelt 1.4305 nemesacél orsók).

Kivitel
Hengerelt acél, fémtiszta.
Nemesacél Tr 40x7 menetig hengerelve, azon túl forgatva, fémtiszta.
További információk
Nagy pontosságú hengerelt trapézmenetes orsók.
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.

A trapézmenetes orsó egy mozgó menet, amely relatív nagy súrlódással rendelkezik. Szabványos menetalakokban önzáróak. Előnye az, hogy nyugalmi helyzetben nem kell külön biztosítani.

7e tűrésosztály
0,3 / 300 mm emelkedési pontosság
Hossz ráhagyással fűrészelve, nem sorjátlanított végek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak