text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Trapezoidal thread spindle
Version 1
Clockwise thread rolled
Version 2
single start
Main material
stainless steel
DxP=thread
Tr 14x3
L=Length
1000
D1 max.
12,415
D1 min.
12,191
D2
10,135
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31171515
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
Description

Anyag

1.0401 (C15) edzett acél vagy 1.4301 nemesacél (hengerelt 1.4305 nemesacél orsók).

Kivitel
Hengerelt acél, fémtiszta.
Nemesacél Tr 40x7 menetig hengerelve, azon túl forgatva, fémtiszta.
További információk
Nagy pontosságú hengerelt trapézmenetes orsók.
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.

A trapézmenetes orsó egy mozgó menet, amely relatív nagy súrlódással rendelkezik. Szabványos menetalakokban önzáróak. Előnye az, hogy nyugalmi helyzetben nem kell külön biztosítani.

7e tűrésosztály
0,3 / 300 mm emelkedési pontosság
Hossz ráhagyással fűrészelve, nem sorjátlanított végek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought