text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Trapézmenetes anya
Kivitel 1
Jobbos menet
Kivitel 2
két bekezdésű
Alaptest anyaga
műanyag
D1=Külső átmérő
26
DxP=menet
Tr 12x6 P3
L=Hossz
24
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
C35Pb acél.
Rg7 vörösöntvény.
PA6.6 műanyag MoS2 adalékkal).
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.

Acél anyák: állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.

Vörösöntvény anyák: Kis és közepes sebességű mozgató hajtásokhoz. Kenőanyag hiánya esetén a vörösöntvényből készült trapézmenetes anyák jó kényszerfutási tulajdonságokkal rendelkeznek acélorsókon.

Műanyag anyák: Halk mozgató hajtásokhoz. Jó kényszerfutási tulajdonságok.

7H tűrésosztály.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak