Trapézmenetes anya Jobbos menet acél 24003-4407111
- Megfelel a DIN 103 szabvány által előírt méreteknek és követelményeknek
- Halk mozgató hajtásokhoz
- Jó kényszerfutási tulajdonságok vörösöntvény és műanyag esetén
Mennyiségi egység
42,58 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Trapézmenetes anya
Kivitel 1
Jobbos menet
Kivitel 2
egymenetes
Alaptest
anyaga
acél
D1=Külső átmérő
80
DxP=menet
Tr 44x7
L=Hossz
66
UNSPSC Code
31171515
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
C35Pb acél.
1.4305 nemesacél.
Rg7 vörösöntvény.
PA6.6 műanyag (MoS2-vel).
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.
Acél és nemesacél anyák: Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.
Vörösöntvény anyák: Kis és közepes sebességű mozgató hajtásokhoz. Kenőanyag hiánya esetén a vörösöntvényből készült trapézmenetes anyák jó kényszerfutási tulajdonságokkal rendelkeznek acélorsókon.
Műanyag anyák: Halk mozgató hajtásokhoz. Jó kényszerfutási tulajdonságok.
7H tűrésosztály.
Acél és nemesacél anyák: Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.
Vörösöntvény anyák: Kis és közepes sebességű mozgató hajtásokhoz. Kenőanyag hiánya esetén a vörösöntvényből készült trapézmenetes anyák jó kényszerfutási tulajdonságokkal rendelkeznek acélorsókon.
Műanyag anyák: Halk mozgató hajtásokhoz. Jó kényszerfutási tulajdonságok.
7H tűrésosztály.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.