Trapézmenetes anya Balos menet vörösöntvény 24003-1804232
- Megfelel a DIN 103 szabvány által előírt méreteknek és követelményeknek
- Halk mozgató hajtásokhoz
- Jó kényszerfutási tulajdonságok vörösöntvény és műanyag esetén
Mennyiségi egység
27,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Trapézmenetes anya
Kivitel 1
Balos menet
Kivitel 2
egymenetes
Alaptest
anyaga
vörösöntvény
D1=Külső átmérő
40
DxP=menet
Tr 18x4
L=Hossz
36
UNSPSC Code
31171515
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
no
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Material
Steel C35Pb.
Stainless steel 1.4305.
Gunmetal Rg7.
Plastic PA6.6 (mit MoS2).
Version
Bright.
Note
ISO trapezoidal thread based on DIN 103.
Steel and stainless steel nuts: for adjustments during manual operation and as locking nuts. Not advised for use with motorised drives due to the steel/steel material pairing.
Gunmetal nuts: for motion drives with low and medium speed. By insufficient lubrication, gunmetal trapezoidal thread nuts have good dry-running properties on steel spindles.
Plastic nuts: for low-noise motion drives. Good dry-running properties.
Tolerance class 7H.
Steel and stainless steel nuts: for adjustments during manual operation and as locking nuts. Not advised for use with motorised drives due to the steel/steel material pairing.
Gunmetal nuts: for motion drives with low and medium speed. By insufficient lubrication, gunmetal trapezoidal thread nuts have good dry-running properties on steel spindles.
Plastic nuts: for low-noise motion drives. Good dry-running properties.
Tolerance class 7H.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.