Trapézmenetes anya Balos menet műanyag 24003-1203242
- Megfelel a DIN 103 szabvány által előírt méreteknek és követelményeknek
- Halk mozgató hajtásokhoz
- Jó kényszerfutási tulajdonságok vörösöntvény és műanyag esetén
Sales unit
12,85 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Trapézmenetes anya
Kivitel 1
Balos menet
Kivitel 2
egymenetes
Alaptest
anyaga
műanyag
D1=Külső átmérő
26
DxP=menet
Tr 12x3
L=Hossz
24
UNSPSC Code
31171515
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
Description
Anyag
C35Pb acél.
1.4305 nemesacél.
Rg7 vörösöntvény.
PA6.6 műanyag (MoS2-vel).
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.
Acél és nemesacél anyák: Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.
Vörösöntvény anyák: Kis és közepes sebességű mozgató hajtásokhoz. Kenőanyag hiánya esetén a vörösöntvényből készült trapézmenetes anyák jó kényszerfutási tulajdonságokkal rendelkeznek acélorsókon.
Műanyag anyák: Halk mozgató hajtásokhoz. Jó kényszerfutási tulajdonságok.
7H tűrésosztály.
Acél és nemesacél anyák: Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.
Vörösöntvény anyák: Kis és közepes sebességű mozgató hajtásokhoz. Kenőanyag hiánya esetén a vörösöntvényből készült trapézmenetes anyák jó kényszerfutási tulajdonságokkal rendelkeznek acélorsókon.
Műanyag anyák: Halk mozgató hajtásokhoz. Jó kényszerfutási tulajdonságok.
7H tűrésosztály.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.