text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Trapézmenetes anya
Kivitel 1
Balos menet
Kivitel 2
egymenetes
Alaptest anyaga
acél
D1=Külső átmérő
60
DxP=menet
Tr 32x6
L=Hossz
64
UNSPSC Code
31171515
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag

C35Pb acél.
1.4305 nemesacél.
Rg7 vörösöntvény.
PA6.6 műanyag (MoS2-vel).

Kivitel
Fémtiszta.
További információk
ISO trapézmenet a DIN 103 szerint.

Acél és nemesacél anyák: Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.

Vörösöntvény anyák: Kis és közepes sebességű mozgató hajtásokhoz. Kenőanyag hiánya esetén a vörösöntvényből készült trapézmenetes anyák jó kényszerfutási tulajdonságokkal rendelkeznek acélorsókon.

Műanyag anyák: Halk mozgató hajtásokhoz. Jó kényszerfutási tulajdonságok.

7H tűrésosztály.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought