Trapézmenetes anya Jobbos menet nemesacél 24007-200412
- Megfelel a DIN 103 szabvány által előírt méreteknek és követelményeknek
- Állító mozgásokhoz kézi módban
- Alkalmazható rögzítőanyaként
Mennyiségi egység
20,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Trapézmenetes anya
Kivitel 1
Jobbos menet
Kivitel 2
egymenetes
Alaptest
anyaga
nemesacél
DxP=menet
Tr 20x4
L=Hossz
30
SW
30
UNSPSC Code
31171515
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
C35Pb acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
DIN 103 szerinti ISO trapézmenet.
Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.
7H tűrésosztály.
Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.
7H tűrésosztály.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.