Trapézmenetes anya Balos menet acél 24007-500821
- Megfelel a DIN 103 szabvány által előírt méreteknek és követelményeknek
- Állító mozgásokhoz kézi módban
- Alkalmazható rögzítőanyaként
Mennyiségi egység
75,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Trapézmenetes anya
Kivitel 1
Balos menet
Kivitel 2
egymenetes
Alaptest
anyaga
acél
DxP=menet
Tr 50x8
L=Hossz
75
SW
75
UNSPSC Code
31171515
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
C35Pb acél.
1.4305 nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
DIN 103 szerinti ISO trapézmenet.
Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.
7H tűrésosztály.
Állító mozgásokhoz kézi üzemben és rögzítőanyaként. Motoros hajtásokkal való alkalmazásnál az acél-acél anyagpárosítás nem tanácsos.
7H tűrésosztály.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.