text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Ball screw
Version 1
ground
Version 2
with flange nut
Main material
stainless steel
Component material
stainless steel
D=spindle diameter
10
L=Length
208
P=Pitch
2
B
22
Ball Ø
1,6
D1
18
D2
35
D3
4,5
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
Dynamic load rating N
1500
E
27
L1
28
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
5
L3
162
L4
150
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
No. of support circulations
1 x 3
Pitch angle
2° 32’
SW
10
Static load rating N
2900
Steel code
1.4112
Travel S
100
max. rpm
3000
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
Description

Kivitel
Köszörült orsó és anya, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Miniatűr golyósorsók, készre megmunkált tengelyvégekkel és karimás anyával. Kiszállítási állapotban olajozott. Javasoljuk az utánkenést.

A C5 pontossági osztály szerint gyártott. Előfeszültség nélkül, axiális játék tolerancia (max. 0,008 mm).

Precíziós orsók az optika és az élelmiszeripari területén történő alkalmazásra. Automatizálás, orvosi technika, hadiipar, űrhajózási és precíziós technika.
Figyelem
A karimás anyát nem lehet az orsóról eltávolítani, mert különben a golyók kiesnek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak