Golyósorsó köszörült nemesacél 24100-11020050
- Acél vagy nemesacél precíziós orsók
- Köszörült és indukciósan edzett
- Készre munkált tengelyvégekkel
- Beszerelésre kész
Mennyiségi egység
504,68 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyósorsó
Kivitel 1
köszörült
Kivitel 2
karimás anyával
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
nemesacél
D=orsóátmérő
10
L=Hossz
158
P=Emelkedés
2
Acélkulcs
1.4112
Alapteherbírás
dinamikus
N
1500
Alapteherbírás
statikus
N
2900
B
22
D1
18
D2
35
D3
4,5
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
27
Emelkedési szög
2° 32’
Golyó-Ø
1,6
Hatásos
menetek
száma
1 x 3
L1
28
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
5
L3
112
L4
100
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Löket
S
50
SW
10
max.
fordulatszám
f/perc
3000
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
Köszörült orsó és anya, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Miniatűr golyósorsók, készre megmunkált tengelyvégekkel és karimás anyával. Kiszállítási állapotban olajozott. Javasoljuk az utánkenést.
A C5 pontossági osztály szerint gyártott. Előfeszültség nélkül, axiális játék tolerancia (max. 0,008 mm).
Precíziós orsók az optika és az élelmiszeripari területén történő alkalmazásra. Automatizálás, orvosi technika, hadiipar, űrhajózási és precíziós technika.
A C5 pontossági osztály szerint gyártott. Előfeszültség nélkül, axiális játék tolerancia (max. 0,008 mm).
Precíziós orsók az optika és az élelmiszeripari területén történő alkalmazásra. Automatizálás, orvosi technika, hadiipar, űrhajózási és precíziós technika.
Figyelem
A karimás anyát nem lehet az orsóról eltávolítani, mert különben a golyók kiesnek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.