Ball screw ground steel 24100-1020150
- Acél vagy nemesacél precíziós orsók
- Köszörült és indukciósan edzett
- Készre munkált tengelyvégekkel
- Beszerelésre kész
Sales unit
530,46 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ball screw
Version 1
ground
Version 2
with flange nut
Main
material
steel
Component
material
steel
D=spindle diameter
10
L=Length
258
P=Pitch
2
B
22
Ball Ø
1,6
D1
18
D2
35
D3
4,5
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
Dynamic
load rating
N
1500
E
27
L1
28
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
5
L3
212
L4
200
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
No. of
support
circulations
1 x 3
Pitch angle
2° 32’
SW
10
Static
load rating
N
2900
Travel
S
150
max.
rpm
4000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Kivitel
Köszörült orsó és anya, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Miniatűr golyósorsók, készre megmunkált tengelyvégekkel és karimás anyával. Kiszállítási állapotban olajozott. Javasoljuk az utánkenést.
A C5 pontossági osztály szerint gyártott. Előfeszültség nélkül, axiális játék tolerancia (max. 0,008 mm).
Precíziós orsók az optika és az élelmiszeripari területén történő alkalmazásra. Automatizálás, orvosi technika, hadiipar, űrhajózási és precíziós technika.
A C5 pontossági osztály szerint gyártott. Előfeszültség nélkül, axiális játék tolerancia (max. 0,008 mm).
Precíziós orsók az optika és az élelmiszeripari területén történő alkalmazásra. Automatizálás, orvosi technika, hadiipar, űrhajózási és precíziós technika.
Figyelem
A karimás anyát nem lehet az orsóról eltávolítani, mert különben a golyók kiesnek.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.