Ball screw ground steel 24100-1020100
- Precision spindles made of steel or stainless steel
- Ground and inductively hardened
- With finish-machined shaft ends
- Ready to install
Mennyiségi egység
€492.27
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyósorsó
Kivitel 1
köszörült
Kivitel 2
karimás anyával
Alaptest
anyaga
acél
Komponens
anyaga
acél
D=orsóátmérő
10
L=Hossz
208
P=Emelkedés
2
Alapteherbírás
dinamikus
N
1500
Alapteherbírás
statikus
N
2900
B
22
D1
18
D2
35
D3
4,5
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
27
Emelkedési szög
2° 32’
Golyó-Ø
1,6
Hatásos
menetek
száma
1 x 3
L1
28
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
5
L3
162
L4
150
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Löket
S
100
SW
10
max.
fordulatszám
f/perc
4000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Version
Spindle and nut ground, induction hardened to 62 ±2 HRC and polished.
Note
Miniature ball screw linear actuator with machined shaft ends and flange nut. Supplied ready oiled. Re-lubrication is recommended.
Manufactured to tolerance class C5. With axial backlash (max. 0.008 mm) when not loaded.
Precision spindles for use in optics, the food industry, automation, medical technology, the defence industry, aviation and precision engineering.
Manufactured to tolerance class C5. With axial backlash (max. 0.008 mm) when not loaded.
Precision spindles for use in optics, the food industry, automation, medical technology, the defence industry, aviation and precision engineering.
Attention
The flange nut must not be removed from the spindle, otherwise the balls fall out.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.