text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyósorsó
Kivitel 1
nyújtott
Kivitel 2
karimás anyával
Terméktípus
végmegmunkálás nélkül
Alaptest anyaga
acél
D=átmérő
32
P=Pitch
5
Alapteherbírás dinamikus N
12640
Alapteherbírás statikus N
34030
B
62
D1
50
D2
80
D3
9
E
65
Golyó-Ø
3,175
Hatásos menetek száma
4
L1
52
L2
12
Stiffness K (N/µm)
400
UNSPSC Code
31171516
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
Orsó, 1.1213 acél.
Anya, 1.3505 acél.
Műanyag lehúzó.
Kivitel
Hengerelt orsó, indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
Köszörült anya, a futópálya indukciós edzésű 62 ±2 HRC keménységre, polírozott.
További információk
Golyósorsók gótikus csúcsíves profillal, 5 mm vagy 10 mm emelkedéssel. Egybekezdésű, jobbra emelkedő. Golyósorsó karimás anyával, DIN 69051 5. rész, karimával.
Készült a C7 pontossági osztálynak megfelelően (tűrés ±50 µ / 300 mm). Előfeszítés nélkül, P0 axiális játékkal (max. 0,08 mm).
Figyelem
A karimás anyát nem lehet szerelési segédeszköz nélkül az orsóról eltávolítani, mert a golyók kiesnek.
Egyedi igényre
A golyósorsókat az Önök kívánsága alapján egy részletes rajz szerint készítjük el.
Max. gyártási hosszúság 5600 mm.

Más pontossági osztályokban és előfeszítésekkel is rendelhető (lásd a műszaki utasítást).
Rajzi hivatkozás
1) M6 kenőfurat
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought