Beálló csapágy egység acél 24074-012
- Mélyhornyú golyóscsapággyal
- Felülről és alulról csavarozható
- Méretben összehangolva a 24070 és 24072 rögzített csapágyegységekkel
Sales unit
143,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Floating bearing unit
Main
material
steel
D1=Internal diameter
12
B
94
B1
58
B2
60
D2
32
D3
8,4
D4
M10
E
77
H
64
H1
34
H2
22
H3
7
H4
17
L
26
L1
8
L2
10
Suitable
for
spindel Ø
20
T
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24072 sz. rögzített csapágyegységekkel és a 24070 sz. karimás anyák házával történik. A házak felülről vagy alulról csavarozhatóak, és két kúpos vagy hengeres szeggel reteszelhetők. Kétoldalú ütközőélek könnyítik meg az egység beigazítását.
Teljesen beszerelésre kész mozgó csapágyegységek mélyhornyú golyóscsapággyal.
Teljesen beszerelésre kész mozgó csapágyegységek mélyhornyú golyóscsapággyal.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.