text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Alaptest anyaga
acél
D1=Belső átmérő
10
Alábbi orsó- átmérőhöz
16
B
86
B1
50
B2
52
D2
30
D3
8,4
D4
M10
E
68
H
58
H1
32
H2
22
H3
7
H4
15
L
24
L1
7,5
L2
9
T
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24072 sz. rögzített csapágyegységekkel és a 24070 sz. karimás anyák házával történik. A házak felülről vagy alulról csavarozhatóak, és két kúpos vagy hengeres szeggel reteszelhetők. Kétoldalú ütközőélek könnyítik meg az egység beigazítását.

Teljesen beszerelésre kész mozgó csapágyegységek mélyhornyú golyóscsapággyal.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak