Beálló csapágy egység acél 24082-012
- Mélyhornyú golyóscsapággyal
- A 24080 rögzített csapágyegység méreteire szabva
Mennyiségi egység
40,97 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Kivitel 2
karimás kivitel
Alaptest
anyaga
acél
D1=Belső átmérő
10
Alapteherbírás
dinamikus
N
4550
Alapteherbírás
statikus
N
1960
B
42
C
M4
D2
34
D3
42
D4
52
L
15
L1
8
Méret
12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
A szabadonfutó csapágyegység a 24080 sz. rögzített csapágyegységgel illeszkedik. A szabadonfutó csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapágyas házból állnak, amely axiálisan az orsó hosszanti nyúlásához van hozzáigazítva.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.