Beálló csapágy egység EF típus acél fekete barnított 24078-02-008
- Mélyhornyú golyóscsapággyal
- Az orsócsapágyazás tengelymagassága összehangolt a 24078-01 rögzített csapágyegységgel
Mennyiségi egység
34,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Kivitel 1
EF típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
D1=Belső átmérő
6
Alapteherbírás
dinamikus
N
2190
Alapteherbírás
statikus
N
870
B
52
B1
25
D2
6,6
D3
11
E1
38
H
32
H1
17
H2
26
H3
12
L
14
Méret
8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagassága össze van hangolva a 24078-01 rögzített csapágyegységgel. A szabadonfutó csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapággyal rendelkező házból állnak, amely tengelyirányban igazodik az orsó hosszirányú nyúlásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.