Beálló csapágy egység EF típus acél fekete barnított 24078-02-006
- Mélyhornyú golyóscsapággyal
- Az orsócsapágyazás tengelymagassága összehangolt a 24078-01 rögzített csapágyegységgel
Mennyiségi egység
32,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Kivitel 1
EF típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
D1=Belső átmérő
6
Alapteherbírás
dinamikus
N
2190
Alapteherbírás
statikus
N
870
B
42
B1
18
D2
5,5
D3
9,5
E1
30
H
25
H1
13
H2
20
H3
11
L
12
Méret
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagassága össze van hangolva a 24078-01 rögzített csapágyegységgel. A szabadonfutó csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapággyal rendelkező házból állnak, amely tengelyirányban igazodik az orsó hosszirányú nyúlásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.