text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Kivitel 1
bf típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Alaptest színe
fekete
D1=Belső átmérő
17
Alapteherbírás dinamikus N
9500
Alapteherbírás statikus N
4750
B
86
B1
50
C
M8
D2
6,6
E
28
E1
68
E2
11,5
H
64
H1
39
H2
55
L
23
Méret
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24076 sz. rögzített csapágyegység határozza meg. A szabadonfutó csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapágyas házból állnak, amely axiálisan az orsó hosszanti nyúlásához van hozzáigazítva.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak