text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Kivitel 1
bf típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Alaptest színe
fekete
D1=Belső átmérő
15
Alapteherbírás dinamikus N
5600
Alapteherbírás statikus N
2840
B
70
B1
40
C
M6
D2
5,5
E
18
E1
54
E2
10
H
48
H1
28
H2
38
L
20
Méret
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24076 sz. rögzített csapágyegység határozza meg. A szabadonfutó csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapágyas házból állnak, amely axiálisan az orsó hosszanti nyúlásához van hozzáigazítva.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak