Beálló csapágy egység bf típus acél fekete barnított 24078-010
- Mélyhornyú golyóscsapággyal
- Méretben összehangolva a 24076 szabad csapágyegységgel
Sales unit
34,38 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Kivitel 1
bf típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
D1=Belső átmérő
8
Alapteherbírás
dinamikus
N
3250
Alapteherbírás
statikus
N
1400
B
60
B1
34
C
M6
D2
5,5
E
15
E1
46
E2
10
H
39
H1
22
H2
32,5
L
20
Méret
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24076 sz. rögzített csapágyegység határozza meg. A szabadonfutó csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapágyas házból állnak, amely axiálisan az orsó hosszanti nyúlásához van hozzáigazítva.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.