Beálló csapágy egység bf típus acél fekete barnított 24078-006
- Mélyhornyú golyóscsapággyal
- Méretben összehangolva a 24076 szabad csapágyegységgel
Mennyiségi egység
31,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Beálló csapágy egység
Kivitel 1
bf típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
D1=Belső átmérő
6
B
52
B1
25
C
M6
E1
38
E2
7
H
32
H1
17
H2
26
L
14
Méret
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24076 sz. rögzített csapágyegység határozza meg. A szabadonfutó csapágyegységek egy mélyhornyú golyóscsapágyas házból állnak, amely axiálisan az orsó hosszanti nyúlásához van hozzáigazítva.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.