Fixed bearing unit steel 24072-010
- Sugár- és tengelyirányú erők felvétele mindkét irányból
- Nagy merevség, pontos szerszámpozicionálás és ismételhetőség
- Kétsoros, előfeszített ferde hatásvonalú golyóscsapágyakkal
- Felülről és alulról csavarozható
- Két kúpos vagy hengeres szeggel ellátható
Sales unit
567,24 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixed bearing unit
Main
material
steel
D1=Internal diameter
10
B
86
B1
50
B2
52
D2
7,7
D3
8,4
D4
M10
D5
32
D6
50
Dynamic
load rating
N
13400
E
68
E1
23
H
58
H1
32
H2
22
H3
7
H4
15
L
37
L1
8,5
L2
20
M
M10x1
Static
load rating
N
18800
Stiffness K
(N/µm)
325
Suitable
for
spindel Ø
16
T
15
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24074 sz. mozgó csapágyegységekkel és a 24070 sz. karimás anyák házával történik. A házak felülről vagy alulról csavarozhatóak, és két kúpos vagy hengeres szeggel reteszelhetők. Kétoldalú ütközőélek könnyítik meg az egység beigazítását.
Teljesen beszerelésre kész rögzített csapágyegységek kétsoros, nagy pontosságú előfeszített csapágyakkal és 60°-os nyomásszöggel. Felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket mindkét irányból, és az előfeszítés alapján gondoskodnak a legnagyobb merevségről, körforgásról, a pontos szerszámpozicionálásáról és ismételhetőségről.
Teljesen beszerelésre kész rögzített csapágyegységek kétsoros, nagy pontosságú előfeszített csapágyakkal és 60°-os nyomásszöggel. Felveszik mind a radiális, mind az axiális erőket mindkét irányból, és az előfeszítés alapján gondoskodnak a legnagyobb merevségről, körforgásról, a pontos szerszámpozicionálásáról és ismételhetőségről.
Rajzi hivatkozás
1) Axiális ferde golyóscsapágy
2) M hornyos anya
2) M hornyos anya
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.