Rögzített csapágy egység acél 24080-020
- 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal és tömítéssel
- Méretben összehangolva a 24082 szabad csapágyegységgel
Mennyiségi egység
177,77 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzített csapágy egység
Kivitel 2
karimás kivitel
Alaptest
anyaga
acél
D1=Belső átmérő
20
Alapteherbírás
dinamikus
N
17500
Alapteherbírás
statikus
N
8400
B
68
C
M6
D2
57
D3
70
D4
85
L
52
L1
30
L2
50
L3
10
M
M20x1
Merevség K
(N/µm)
145
Méret
20
T
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
A rögzített csapágyegység a 24082 sz. szabadonfutó csapágyegységgel illeszkedik. A rögzített csapágyegységek egy házból állnak 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal és tömítésekkel. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Távtartó gyűrűkkel és egy biztosítóanyával.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
2) M hornyos anya
2) M hornyos anya
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.