text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzített csapágy egység
Kivitel 2
karimás kivitel
Alaptest anyaga
acél
D1=Belső átmérő
15
Alapteherbírás dinamikus N
7500
Alapteherbírás statikus N
3500
B
52
C
M5
D2
40
D3
50
D4
63
L
32
L1
17
L2
36
L3
8
M
M15x1
Merevség K (N/µm)
114
Méret
15
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
A rögzített csapágyegység a 24082 sz. szabadonfutó csapágyegységgel illeszkedik. A rögzített csapágyegységek egy házból állnak 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal és tömítésekkel. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Távtartó gyűrűkkel és egy biztosítóanyával.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
2) M hornyos anya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak