text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzített csapágy egység
Kivitel 2
karimás kivitel
Alaptest anyaga
acél
D1=Belső átmérő
10
Alapteherbírás dinamikus N
6500
Alapteherbírás statikus N
2800
B
42
C
M4
D2
34
D3
42
D4
52
L
27
L1
17
L2
29,5
L3
7,5
M
M10x1
Merevség K (N/µm)
95
Méret
10
T
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
A rögzített csapágyegység a 24082 sz. szabadonfutó csapágyegységgel illeszkedik. A rögzített csapágyegységek egy házból állnak 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal és tömítésekkel. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Távtartó gyűrűkkel és egy biztosítóanyával.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
2) M hornyos anya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak