Rögzített csapágy egység EK típus acél fekete barnított 24078-01-015
- Axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal
- Az orsócsapágyazás tengelymagassága összehangolt a 24078-02 mozgó csapágyegységgel
Mennyiségi egység
101,05 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzített csapágy egység
Kivitel 1
EK típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
barnított
Alaptest
színe
fekete
D1=Belső átmérő
15
Alapteherbírás
dinamikus
N
7500
Alapteherbírás
statikus
N
3500
B
80
B1
41
D2
11
E1
60
H
50
H1
30
H2
25
L
25
L1
6
L2
36
Merevség K
(N/µm)
114
Méret
15
SW
22
T
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagassága össze van hangolva a 24078-02 szabad csapágyegységgel. A rögzített csapágyegységek 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal (tömítéssel) rendelkező házból állnak. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Berendezésgyűrűkkel és egy biztosító anyával.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.