Rögzített csapágy egység EK típus acél fekete barnított 24078-01-008
- Axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal
- Az orsócsapágyazás tengelymagassága összehangolt a 24078-02 mozgó csapágyegységgel
Sales unit
77,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Fixed bearing unit
Version 1
Type EK
Version 2
block version
Form
A
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Main
colour
black
D1=Internal diameter
8
B
52
B1
25
D2
6,6
D3
11
Dynamic
load rating
N
4100
E1
38
H
32
H1
17
H2
26
H3
12
L
23
L1
7
L2
26
SW
14
Size
8
Static
load rating
N
1500
Stiffness K
(N/µm)
51
T
7,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description
Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagassága össze van hangolva a 24078-02 szabad csapágyegységgel. A rögzített csapágyegységek 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal (tömítéssel) rendelkező házból állnak. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Berendezésgyűrűkkel és egy biztosító anyával.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.