text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzített csapágy egység
Kivitel 1
EK típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
A
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
barnított
Alaptest színe
fekete
D1=Belső átmérő
6
Alapteherbírás dinamikus N
2500
Alapteherbírás statikus N
1100
B
42
B1
18
D2
5,5
D3
9,5
E1
30
H
25
H1
13
H2
20
H3
11
L
20
L1
5
L2
22
Merevség K (N/µm)
32
Méret
6
SW
12
T
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagassága össze van hangolva a 24078-02 szabad csapágyegységgel. A rögzített csapágyegységek 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal (tömítéssel) rendelkező házból állnak. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Berendezésgyűrűkkel és egy biztosító anyával.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak