text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzített csapágy egység
Kivitel 1
bk típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
D1=Belső átmérő
17
Alapteherbírás dinamikus N
13000
Alapteherbírás statikus N
5900
B
86
B1
50
C
M8
D2
6,6
E
28
E1
68
E2
8
E3
19
H
64
H1
39
H2
55
L
35
L1
8
L2
44
M
M17x1
Merevség K (N/µm)
120
Méret
17
T
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24078 sz. mozgó csapágyegység határozza meg. A rögzített csapágyegységek egy házból állnak 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal, amelyek porvédettek. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Távtartó gyűrűkkel és egy biztosítóanyával.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
2) M hornyos anya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak