text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Fixed bearing unit
Version 1
Type BK
Version 2
block version
Form
B
Main material
steel
D1=Internal diameter
15
B
70
B1
40
C
M6
D2
5,5
Dynamic load rating N
7500
E
18
E1
54
E2
6
E3
15
H
48
H1
28
H2
38
L
27
L1
9
L2
32
M
M15x1
Size
15
Static load rating N
3500
Stiffness K (N/µm)
114
T
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description

Anyag
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24078 sz. mozgó csapágyegység határozza meg. A rögzített csapágyegységek egy házból állnak 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal, amelyek porvédettek. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Távtartó gyűrűkkel és egy biztosítóanyával.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
2) M hornyos anya
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak