text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzített csapágy egység
Kivitel 1
bk típus
Kivitel 2
blokk kivitel
Alak
B
Alaptest anyaga
acél
D1=Belső átmérő
12
Alapteherbírás dinamikus N
7000
Alapteherbírás statikus N
3100
B
60
B1
35
C
M6
D2
5,5
E
18
E1
46
E2
6
E3
13
H
43
H1
25
H2
35
L
25
L1
5
L2
29
M
M12x1
Merevség K (N/µm)
102
Méret
12
T
5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ház, acél.
Kivitel
Ház, barnított.
További információk
Az orsócsapágyazás tengelymagasságát a 24078 sz. mozgó csapágyegység határozza meg. A rögzített csapágyegységek egy házból állnak 2 axiális ferde hatásvonalú golyóscsapággyal, amelyek porvédettek. Az előfeszítés előtétkarimával történik. Távtartó gyűrűkkel és egy biztosítóanyával.
Rajzi hivatkozás
1) C hengeresfejű csavar esetén ISO 4762
2) M hornyos anya
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak