Feszítőcsapágy golyóscsapágyacél 24230-55211
- Belső gyűrűk a könnyebb rögzítéshez
- Plusz tűrésű belső átmérő
- Élettartamra szóló kenéssel
Mennyiségi egység
35,41 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőcsapágy
Kivitel 2
UC
Alaptest
anyaga
golyóscsapágyacél
Komponens
anyaga
PTFE
LA=Csapágy
UC 211
A
33,4
A1
22,2
A2
10
A3
7
Alapteherbírás
dinamikus
kN
33,37
Alapteherbírás
statikus
kN
25,11
D
55
D1
70
D2
100
Hernyócsavar
M10x1,25
L1
55,6
L2
25
UNSPSC Code
31171506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Csapágyacél 100Cr6.
Gumitömítés, NBR.
Gumitömítés, NBR.
Kivitel
Kétoldalt gömbölyű külső gyűrűvel tömített.
Utánzsírozható.
Utánzsírozható.
További információk
A feszítőcsapágyak belső felépítésükben megfelelnek a 6200-as és 6300-as sorozatú szabványos mélyhornyú golyóscsapágyaknak. Azonban belső gyűrűik szélesebbek a tengelyekre való könnyebb rögzítés érdekében. A belső gyűrűk plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn 2 hernyócsavarral történik 120°-ban elhelyezve.
A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.