Feszítőcsapágy nemesacél 24248-50210
- Belső gyűrűk a könnyebb rögzítéshez
- Plusz tűrésű belső átmérő
- Élettartamra szóló kenéssel
Mennyiségi egység
127,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőcsapágy
Kivitel 2
MUC
Alaptest
anyaga
nemesacél
Komponens
anyaga
PTFE
D=belső átmérő
50
A
32,6
A1
19
A2
10
A3
6,5
Alapteherbírás
dinamikus
kN
26,98
Alapteherbírás
statikus
kN
19,84
Csapágy
MUC 210
D1
63
D2
90
Hernyócsavar
M10x1,25
L1
51,6
L2
24
UNSPSC Code
31171506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Nemesacél 1.4125.
NBR gumitömítés.
Kivitel
Kétoldalt gömbölyű külső gyűrűvel tömített.
Utánzsírozható.
Utánzsírozható.
További információk
A feszítőcsapágyak belső felépítésükben megfelelnek a 6200-as és 6300-as sorozatú szabványos mélyhornyú golyóscsapágyaknak. Azonban belső gyűrűik szélesebbek a tengelyekre való könnyebb rögzítés érdekében. A belső gyűrűk plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn 2 hernyócsavarral történik 120°-ban elhelyezve.
A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.