Insert bearing stainless steel 24248-25205
- Belső gyűrűk a könnyebb rögzítéshez
- Plusz tűrésű belső átmérő
- Élettartamra szóló kenéssel
Sales unit
42,81 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Insert bearing
Version 2
MUC
Main
material
stainless steel
Component
material
PTFE
D=internal diameter
25
A
19,8
A1
14,3
A2
5
A3
3,9
Bearing
MUC 205
D1
34
D2
52
Dynamic
base loads
kN
7,36
Grub screw
M6x0,75
L1
34,1
L2
17
Static
base loads
kN
6,98
UNSPSC Code
31171506
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Nemesacél 1.4125.
NBR gumitömítés.
Kivitel
Kétoldalt gömbölyű külső gyűrűvel tömített.
Utánzsírozható.
Utánzsírozható.
További információk
A feszítőcsapágyak belső felépítésükben megfelelnek a 6200-as és 6300-as sorozatú szabványos mélyhornyú golyóscsapágyaknak. Azonban belső gyűrűik szélesebbek a tengelyekre való könnyebb rögzítés érdekében. A belső gyűrűk plusz tűréssel készülnek. Ebből adódnak h tűrésű tengelyek használata esetén az átmenet- és tolóilleszkedések. A tengelyrögzítés a belső gyűrűn 2 hernyócsavarral történik 120°-ban elhelyezve.
A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
A feszítőcsapágyak gyárilag megfelelő csapágyzsír felhasználásával élethosszig tartó kenést kapnak. Normál használat esetén utánkenés nem szükséges.
Hőmérséklet-tartomány
-15 °C és +100 °C között.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.